Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.




ALN 060605 UP 7831060
Mått 66 x 60 x 46
Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
- IP66/67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7831060
Beskrivning : Enclosure. Aluminium
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
EAN-nummer : 6418074029911
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 66
Bredd (mm.) : 60
Djup (mm.) : 46
Material : Aluminum
Förpackningsmaterial : Silicone
Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP66/67
Slagtålighet (EN 62262): IK08
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
ALN 060605 UP


Sample image
Order symbol : ALN 060605 UP
Produktnummer : 7831060
Beskrivning : Enclosure. Aluminium
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
EAN-nummer : 6418074029911
Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 66 | 60 | 46 |
Material : | |
---|---|
Material : | Aluminum |
Förpackningsmaterial : | Silicone |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )