Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 081306 UP product image 1
ALN 081306 UP product image 2
Next slide
ALN 081306 UP thumbnail image 1
ALN 081306 UP thumbnail image 2

ALUN / ALU 0813 / ALN 081306 UP

ALN 081306 UP 7831150

Mått 81 x 127 x 57

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7831150

Beskrivning : Enclosure. Aluminium

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

EAN-nummer : 6418074029959

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 81

Bredd (mm.) : 127

Djup (mm.) : 57

Material :

Material : Aluminum

Förpackningsmaterial : Silicone

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP66/67

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Produkten är associerad med följande kataloger :

ALUN / ALU 0813 / ALN 081306 UP

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

ALN 081306 UP

Fibox
7831150_ALN_081306_complete_UP 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ALN 081306 UP

Produktnummer : 7831150

Beskrivning : Enclosure. Aluminium

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

EAN-nummer : 6418074029959

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 81 127 57
Material :
Material : Aluminum
Förpackningsmaterial : Silicone
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -