Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 081806 UP product image 1
ALN 081806 UP product image 1
Next slide
ALN 081806 UP thumbnail image 1
ALN 081806 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 0818 / ALN 081806 UP

ALN 081806 UP 7831170

Mått 81 x 177 x 57

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7831170

Beskrivning : Enclosure. Aluminium

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

EAN-nummer : 6418074029966

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 81

Bredd (mm.) : 177

Djup (mm.) : 57

Material :

Material : Aluminum

Förpackningsmaterial : Silicone

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP66/67

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Produkten är associerad med följande kataloger :

ALUN / ALU 0818 / ALN 081806 UP

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

ALN 081806 UP

Fibox
7831170_ALN_081806_complete_UP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 081806 UP

Produktnummer : 7831170

Beskrivning : Enclosure. Aluminium

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

EAN-nummer : 6418074029966

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 81 177 57
Material :
Material : Aluminum
Förpackningsmaterial : Silicone
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -