Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.


ALN 121208 UP 7831210
Mått 125 x 124 x 81
Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
- IP66/67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7831210
Beskrivning : Enclosure. Aluminium
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
EAN-nummer : 6418074029980
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 125
Bredd (mm.) : 124
Djup (mm.) : 81
Material : Aluminum
Förpackningsmaterial : Silicone
Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP66/67
Slagtålighet (EN 62262): IK08
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
ALN 121208 UP


Sample image
Order symbol : ALN 121208 UP
Produktnummer : 7831210
Beskrivning : Enclosure. Aluminium
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
EAN-nummer : 6418074029980
Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 125 | 124 | 81 |
Material : | |
---|---|
Material : | Aluminum |
Förpackningsmaterial : | Silicone |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )