Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.






ALN 123608 7811250
UL-namn : ALN UL 123608
Mått 125 x 362 x 81
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
- IP66; IP67; IP68; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7811250
Beskrivning : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074011404
Elnummer Danmark : 8212004728
Elnummer Sverige : 2500914
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 125
Bredd (mm.) : 362
Djup (mm.) : 81
Material : Aluminum
Skåpfärg : RAL_7001
Dörrfärg : RAL 7001
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67IP68
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
Tillbehör
ALN 123608


Sample image
Order symbol : ALN 123608
Produktnummer : 7811250
UL-namn : ALN UL 123608
Beskrivning : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
EAN-nummer : 6418074011404
El. number :
- Danmark : 8212004728
- Sverige : 2500914
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 125 | 362 | 81 |
Material : | |
---|---|
Material : | Aluminum |
Skåpfärg : | RAL_7001 |
Dörrfärg : | RAL 7001 |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
AM 1212 |
Mounting plate, for enclosures:
(107 x 110 x 1.5) |
MR 75005 | Selftapping taptite screw M5, for enclosures: |
MRS 28541 |
Inklusive skruvar
(15 x 50 x 1) |
ARH 12 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(105 x 35 x 7) |
AM 1236 |
Mounting plate, for enclosures:
(107 x 347 x 1.5) |
AM 1222 |
Mounting plate, for enclosures:
(107 x 207 x 1.5) |
ARH 36 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(343 x 35 x 7) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)