Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.






ALN 161609 7811270
UL-namn : ALN UL 161609
Mått 162 x 163 x 91
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7811270
Beskrivning : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074016126
Elnummer Danmark : 8212045716
Elnummer Sverige : 2500916
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 162
Bredd (mm.) : 163
Djup (mm.) : 91
Material : Aluminum
Skåpfärg : RAL_7001
Dörrfärg : RAL 7001
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
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
ALN 161609


Sample image
Order symbol : ALN 161609
Produktnummer : 7811270
UL-namn : ALN UL 161609
Beskrivning : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
EAN-nummer : 6418074016126
El. number :
- Danmark : 8212045716
- Sverige : 2500916
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 162 | 163 | 91 |
Material : | |
---|---|
Material : | Aluminum |
Skåpfärg : | RAL_7001 |
Dörrfärg : | RAL 7001 |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
ARH 16 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7) |
ARM 0615 |
DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 15 x 5) |
AM 1616 |
Mounting plate, for enclosures:
(146 x 146 x 1.5) |
MR 75005 | Selftapping taptite screw M5, for enclosures: |
MRS 28541 |
Inklusive skruvar
(15 x 50 x 1) |
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
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )