Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 163609 UP product image 1
ALN 163609 UP product image 1
Next slide
ALN 163609 UP thumbnail image 1
ALN 163609 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 1636 / ALN 163609 UP

ALN 163609 UP 7831310

Mått 160 x 360 x 90

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7831310

Beskrivning : Enclosure. Aluminium

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

EAN-nummer : 6418074030863

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 160

Bredd (mm.) : 360

Djup (mm.) : 90

Material :

Material : Aluminum

Förpackningsmaterial : Silicone

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP66/67

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Produkten är associerad med följande kataloger :

ALUN / ALU 1636 / ALN 163609 UP

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

ALN 163609 UP

Fibox
7831310_ALN_163609_complete_UP_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ALN 163609 UP

Produktnummer : 7831310

Beskrivning : Enclosure. Aluminium

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

EAN-nummer : 6418074030863

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 160 360 90
Material :
Material : Aluminum
Förpackningsmaterial : Silicone
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -