Skip to content
 
    Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.
   
Previous slide
ALN 232011 product image 1
Next slide
ALN 232011 thumbnail image 1
ALN 232011 thumbnail image 2
ALN 232011 thumbnail image 1

ALUN / ALU 2320 / ALN 232011

ALN 232011 7811350

UL-namn : ALN UL 232011

Mått 230 x 200 x 110

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

  • IP66; IP67; IP68; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7811350

Beskrivning : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074016164

Elnummer Danmark : 8212045758

Elnummer Sverige : 2500921

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 230

Bredd (mm.) : 200

Djup (mm.) : 110

Material :

Material : Aluminum

Skåpfärg : RAL_7001

Dörrfärg : RAL 7001

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80

Klassificeringar :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67IP68

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

UL Type : 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Produkten är associerad med följande kataloger :

ALUN / ALU 2320 / ALN 232011

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

ALN 232011

Fibox
7811350_ALN232011 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : ALN 232011

Produktnummer : 7811350

UL-namn : ALN UL 232011

Beskrivning : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

EAN-nummer : 6418074016164

El. number :

  • Danmark : 8212045758
  • Sverige : 2500921

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

ALN232011-18combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 230 200 110
Material :
Material : Aluminum
Skåpfärg : RAL_7001
Dörrfärg : RAL 7001
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Tillbehör :
ARH 2320 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(180 x 35 x 7)
MRS 28541 Inklusive skruvar
(15 x 50 x 1)
AM 2320 Mounting plate, for enclosures:
(215 x 184 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67; IP68;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Inte isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
UL Type 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Certificates :
SGSFIMKO_ALU