Skip to content
 
    Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
   
Previous slide
ALN 232811 UP product image 1
Next slide
ALN 232811 UP thumbnail image 1

ALUN / ALU 2328 / ALN 232811 UP

ALN 232811 UP 7831370

Mått 230 x 280 x 110

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

  • IP66/67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7831370

Beskrivning : Enclosure. Aluminium

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

EAN-nummer : 6418074031532

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 230

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 110

Material :

Material : Aluminum

Förpackningsmaterial : Silicone

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP66/67

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Produkten är associerad med följande kataloger :

ALUN / ALU 2328 / ALN 232811 UP

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

ALN 232811 UP

Fibox
7831370_ALN_232811_complete_UP_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ALN 232811 UP

Produktnummer : 7831370

Beskrivning : Enclosure. Aluminium

Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium

EAN-nummer : 6418074031532

Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 230 280 110
Material :
Material : Aluminum
Förpackningsmaterial : Silicone
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -50 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -