Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.




ALN 233311 UP 7831380
Mått 230 x 330 x 110
Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.
- IP66/67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7831380
Beskrivning : Enclosure. Aluminium
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074031549
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 230
Bredd (mm.) : 330
Djup (mm.) : 110
Material : Aluminum
Förpackningsmaterial : Silicone
Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP66/67
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
ALN 233311 UP


Sample image
Order symbol : ALN 233311 UP
Produktnummer : 7831380
Beskrivning : Enclosure. Aluminium
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
EAN-nummer : 6418074031549
Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail, cover, silicone gasket, stainless steel cover screws.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 330 | 110 |
Material : | |
---|---|
Material : | Aluminum |
Förpackningsmaterial : | Silicone |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_ALU |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )