Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.


ALN 316018 7811480
Mått 600 x 310 x 190
Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
- IP66; IP67; IP68; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 7811480
Beskrivning : Enclosure, aluminium
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074016263
Elnummer Danmark : 8212045868
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 600
Bredd (mm.) : 310
Djup (mm.) : 190
Material : Aluminum
Skåpfärg : RAL_7001
Dörrfärg : RAL 7001
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -50 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67IP68
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
UL Type : NEMA__1_4_4X_6_12_13
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
ALN 316018


Sample image
Order symbol : ALN 316018
Produktnummer : 7811480
Beskrivning : Enclosure, aluminium
Anmärkningar : Apparatlåda Aluminium
EAN-nummer : 6418074016263
El. number :
- Danmark : 8212045868
Innehåller : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and stainless steel cover screws.
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 310 | 190 |
Material : | |
---|---|
Material : | Aluminum |
Skåpfärg : | RAL_7001 |
Dörrfärg : | RAL 7001 |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -50 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
AM 3160 |
Mounting plate, for enclosures:
(293 x 585 x 1.5) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; IP68; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
UL Type | NEMA__1_4_4X_6_12_13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)