Skip to content

CAB P

Fibox-skåp är designade för att säkra och skydda din utrustning och enheter under alla förhållanden, även i de tuffaste och mest krävande miljöer. Om du behöver en kapsling som tål kraftiga stötar kan CAB vara kapslingen för dig. Tänk på de tuffaste miljöerna - CAB kommer inte att göra dig besviken. Den tål sol, vind, salt och dessutom har den bra slaghållfasthet. Ett brett urval finns, bland annat i polyester, polykarbonat och ABS.

Storlekar CAB PC/ABS från 200 x 300 x 180 mm. till 600 x 400 x 220 mm.
Storlekar CAB P från 315 x 215 x 170 mm. till 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 65, IP 66; IK 10 (grå dörr)

CAB P image
Produktkategori
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner








VALDA FILTER: