4 skruvar för monteringsplåt


CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / PT 60 x 11 PH2 SET
PT 60 x 11 PH2 SET 3570580
Mått 11 x 6 x 6
Innehåller : 4 skruvar för monteringsplåt
Teknisk data
Produktnummer : 3570580
Beskrivning : Monteringsskruv
Anmärkningar : Montageskruvsats (4St)
Förpackning : 100
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074031426
Elnummer Danmark : 8212008546
Elnummer Sverige : 2507788
ETIM : EC000887
Höjd (mm.) : 11
Bredd (mm.) : 6
Djup (mm.) : 6
Material : Galvaniserat stål
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / PT 60 x 11 PH2 SET
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
PT 60 x 11 PH2 SET


Sample image
Order symbol : PT 60 x 11 PH2 SET
Produktnummer : 3570580
Beskrivning : Monteringsskruv
Anmärkningar : Montageskruvsats (4St)
EAN-nummer : 6418074031426
El. number :
- Danmark : 8212008546
- Sverige : 2507788
Innehåller : 4 skruvar för monteringsplåt
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 11 | 6 | 6 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )