4 skruvar för monteringsplåt/Din skena


CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / MSM PT 5x10
MSM PT 5x10 4712049
Mått 10 x 5 x 5
Innehåller : 4 skruvar för monteringsplåt/Din skena
Teknisk data
Produktnummer : 4712049
Beskrivning : 1 stk. Til montageplader og DIN-skinner
Anmärkningar : Montageskruv
Förpackning : 1000
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074032577
Elnummer Danmark : 8212008494
Elnummer Sverige : 2539346
ETIM : EC000887
Höjd (mm.) : 10
Bredd (mm.) : 5
Djup (mm.) : 5
Material : Galvaniserat stål
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
CAB / CAB - PC/ABS ACCESSORIES / MSM PT 5x10
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MSM PT 5x10


Sample image
Order symbol : MSM PT 5x10
Produktnummer : 4712049
Beskrivning : 1 stk. Til montageplader og DIN-skinner
Anmärkningar : Montageskruv
EAN-nummer : 6418074032577
El. number :
- Danmark : 8212008494
- Sverige : 2539346
Innehåller : 4 skruvar för monteringsplåt/Din skena
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 10 | 5 | 5 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)