Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.




CAB PC 302018 T 8113030
Mått 300 x 200 x 180
Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8113030
Beskrivning : Transparent dörr, snabblås på långsidan
Anmärkningar : PC-skåp
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074020017
Elnummer Danmark : 8212020210
Elnummer Sverige : 2539935
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 300
Bredd (mm.) : 200
Djup (mm.) : 180
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 302018 T


Sample image
Order symbol : CAB PC 302018 T
Produktnummer : 8113030
Beskrivning : Transparent dörr, snabblås på långsidan
Anmärkningar : PC-skåp
EAN-nummer : 6418074020017
El. number :
- Danmark : 8212020210
- Sverige : 2539935
Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 180 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | Clear transparent |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tillbehör : | |
---|---|
MB 12225 AL |
inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80) |
EKIV 27 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(266 x 35 x 1.5) |
DRF 23 | inkl. 2 skenor, hållare och skruvar |
FP A 23 |
Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(168 x 268 x 1) |
EKIV 17 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(166 x 35 x 1.5) |
EKIV 23 |
Mounting plate, for enclosures:
(170 x 270 x 1.5) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)