Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.
   
Previous slide
CAB PC 302018 T3B product image 1
Next slide
CAB PC 302018 T3B thumbnail image 1
CAB PC 302018 T3B thumbnail image 4

CAB / CAB 3020 / CAB PC 302018 T3B

CAB PC 302018 T3B 8113032

Mått 300 x 200 x 180

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8113032

Beskrivning : Transparent dörr, lås på långsidan

Anmärkningar : PC-skåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074020055

Elnummer Danmark : 8212019218

Elnummer Sverige : 2539939

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 300

Bredd (mm.) : 200

Djup (mm.) : 180

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 3020 / CAB PC 302018 T3B

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

CAB PC 302018 T3B

Fibox
8113032_CAB_PC_302018_T3B_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 302018 T3B

Produktnummer : 8113032

Beskrivning : Transparent dörr, lås på långsidan

Anmärkningar : PC-skåp

EAN-nummer : 6418074020055

El. number :

  • Danmark : 8212019218
  • Sverige : 2539939

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

CAB3020L
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 300 200 180
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MB 12225 AL inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(266 x 35 x 1.5)
DRF 23 inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
FP A 23 Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Mounting plate, for enclosures:
(170 x 270 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40854