Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.
   
Previous slide
CAB PC 403018 G3B product image 1
Next slide
CAB PC 403018 G3B thumbnail image 1
CAB PC 403018 G3B thumbnail image 2

CAB / CAB 4030 / CAB PC 403018 G3B

CAB PC 403018 G3B 8113352

Mått 400 x 300 x 180

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8113352

Beskrivning : Grå dörr, lås på långsidan

Anmärkningar : PC-skåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074020246

Elnummer Danmark : 8212019247

Elnummer Sverige : 2539975

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 400

Bredd (mm.) : 300

Djup (mm.) : 180
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 4030 / CAB PC 403018 G3B

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

CAB PC 403018 G3B

Fibox
8113352_CAB_PC_403018_G3B_cabinet_1_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 403018 G3B

Produktnummer : 8113352

Beskrivning : Grå dörr, lås på långsidan

Anmärkningar : PC-skåp

EAN-nummer : 6418074020246

El. number :

  • Danmark : 8212019247
  • Sverige : 2539975

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

CAB4030L
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 400 300 180
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
DRF 43/44 inkl. 2 skenor, hållare och skruvar
MB 12225 AL inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 PL Mounting plate, plastic, for enclosures:
(370 x 270 x 2)
EKIV 43 Mounting plate, for enclosures:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(268 x 368 x 1)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40854