Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.




CAB ABS 403018 G 8183350
Mått 400 x 300 x 180
Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8183350
Beskrivning : Grå dörr, snabblås på långsidan
Anmärkningar : ABS-skåp
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074020260
Elnummer Danmark : 8212020540
Elnummer Sverige : 2540071
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 400
Bredd (mm.) : 300
Djup (mm.) : 180
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
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
CAB ABS 403018 G


Sample image
Order symbol : CAB ABS 403018 G
Produktnummer : 8183350
Beskrivning : Grå dörr, snabblås på långsidan
Anmärkningar : ABS-skåp
EAN-nummer : 6418074020260
El. number :
- Danmark : 8212020540
- Sverige : 2540071
Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 180 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
Skåpfärg : | RAL_7035 |
Dörrfärg : | RAL 7035 -light grey |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Tillbehör : | |
---|---|
DRF 43/44 | inkl. 2 skenor, hållare och skruvar |
MB 12225 AL |
inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80) |
EKIV 37 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(366 x 35 x 1.5) |
EKIV 27 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(266 x 35 x 1.5) |
EKIV 43 PL |
Mounting plate, plastic, for enclosures:
(370 x 270 x 2) |
EKIV 43 |
Mounting plate, for enclosures:
(370 x 270 x 1.5) |
FP A 43 |
Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(268 x 368 x 1) |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)