Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.




CAB PC 504020 G3B 8113362
Mått 500 x 400 x 200
Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8113362
Beskrivning : Grå dörr, lås på långsidan
Anmärkningar : PC-skåp
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074020369
Elnummer Danmark : 8212019263
Elnummer Sverige : 2539981
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 500
Bredd (mm.) : 400
Djup (mm.) : 200
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 504020 G3B


Sample image
Order symbol : CAB PC 504020 G3B
Produktnummer : 8113362
Beskrivning : Grå dörr, lås på långsidan
Anmärkningar : PC-skåp
EAN-nummer : 6418074020369
El. number :
- Danmark : 8212019263
- Sverige : 2539981
Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 200 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)