Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.








CAB PC 604022 G 8113370
Mått 600 x 400 x 220
Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 8113370
Beskrivning : Grå dörr, snabblås på långsidan
Anmärkningar : PC-skåp
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074020444
Elnummer Danmark : 8212020281
Elnummer Sverige : 2539983
ETIM : EC000261
Höjd (mm.) : 600
Bredd (mm.) : 400
Djup (mm.) : 220
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB PC 604022 G


Sample image
Order symbol : CAB PC 604022 G
Produktnummer : 8113370
Beskrivning : Grå dörr, snabblås på långsidan
Anmärkningar : PC-skåp
EAN-nummer : 6418074020444
El. number :
- Danmark : 8212020281
- Sverige : 2539983
Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 220 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
Certificate FI 40854 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)