Skip to content
 
    Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.
   
Previous slide
CAB PC 604022 G3B product image 1
Next slide
CAB PC 604022 G3B thumbnail image 1
CAB PC 604022 G3B thumbnail image 2

CAB / CAB 6040 / CAB PC 604022 G3B

CAB PC 604022 G3B 8113372

Mått 600 x 400 x 220

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 8113372

Beskrivning : Grå dörr, lås på långsidan

Anmärkningar : PC-skåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074020468

Elnummer Danmark : 8212019289

Elnummer Sverige : 2539985

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 600

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 220
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
CAB / CAB 6040 / CAB PC 604022 G3B

Måttritningar
CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

CAB PC 604022 G3B

Fibox
8113372_CAB_PC_604022_G3B_cabinet_2_72dpi

Sample image

Order symbol : CAB PC 604022 G3B

Produktnummer : 8113372

Beskrivning : Grå dörr, lås på långsidan

Anmärkningar : PC-skåp

EAN-nummer : 6418074020468

El. number :

  • Danmark : 8212019289
  • Sverige : 2539985

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

CAB6040L
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 600 400 220
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40854