Kabelgenomförings membranfläns, monteringstillbehör


Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2160 SET
EPA 2160 SET 3550056
Mått 85 x 216 x 110
Innehåller : Kabelgenomförings membranfläns, monteringstillbehör
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3550056
Beskrivning : storlek 21
Anmärkningar : Kabelflänssats (1 kabel)
Förpackning : 12
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074033147
Elnummer Danmark : 8212051137
Elnummer Sverige : 2507787
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 85
Bredd (mm.) : 216
Djup (mm.) : 110
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Cable management / Cable entries and boxes / EPA 2160 SET
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
EPA 2160 SET


Sample image
Order symbol : EPA 2160 SET
Produktnummer : 3550056
Beskrivning : storlek 21
Anmärkningar : Kabelflänssats (1 kabel)
EAN-nummer : 6418074033147
El. number :
- Danmark : 8212051137
- Sverige : 2507787
Innehåller : Kabelgenomförings membranfläns, monteringstillbehör

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 85 | 216 | 110 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)