Skip to content
 
    Kabelgenomföringsbox, monteringstillbehör
   
Previous slide
MB 2260 product image 1
Next slide
MB 2260 thumbnail image 1
MB 2260 thumbnail image 2

Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260

MB 2260 3730260

Mått 86 x 240 x 106

Innehåller : Kabelgenomföringsbox, monteringstillbehör

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730260

Beskrivning : Kabelbox

Anmärkningar : Inkluderar underdel, lock, lockskruvar, lockpropp, dragavlastare

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074031648

Elnummer Danmark : 8212009202

Elnummer Sverige : 2538378

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 86

Bredd (mm.) : 240

Djup (mm.) : 106
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
Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

Produkten är associerad med följande kataloger :

Cable management / Cable entries and boxes / MB 2260

CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

MB 2260

Fibox
3730260_MB_2260_cable_entry_set_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : MB 2260

Produktnummer : 3730260

Beskrivning : Kabelbox

Anmärkningar : Inkluderar underdel, lock, lockskruvar, lockpropp, dragavlastare

EAN-nummer : 6418074031648

El. number :

  • Danmark : 8212009202
  • Sverige : 2538378

Innehåller : Kabelgenomföringsbox, monteringstillbehör

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 86 240 106
Material :
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C