Skip to content
  
Previous slide
FEM 4-7 product image 1
Next slide
FEM 4-7 thumbnail image 1
FEM 4-7 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 4-7

FEM 4-7 3545078

Mått 20 x 20 x 13

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545078

Beskrivning : för kabel 4-7 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M12

Förpackning : 50

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074035417

Elnummer Danmark : 8213001005

Elnummer Sverige : 1458380

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 20

Bredd (mm.) : 20

Djup (mm.) : 13

Material :

Material : EPDM

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP67

Brandklassning : UL 94 HB

Produkten är associerad med följande kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 4-7

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

FEM 4-7

Fibox
3545078

Sample image

Order symbol : FEM 4-7

Produktnummer : 3545078

Beskrivning : för kabel 4-7 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M12

EAN-nummer : 6418074035417

El. number :

  • Danmark : 8213001005
  • Sverige : 1458380
fem_epdm
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 20 20 13
Material :
Material : EPDM
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB