Skip to content
  
Previous slide
FEM 8-13 product image 1
Next slide
FEM 8-13 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 8-13

FEM 8-13 3545080

Mått 26 x 26 x 20

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545080

Beskrivning : för kabel 8-13 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M20

Förpackning : 50

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074035448

Elnummer Danmark : 8213001021

Elnummer Sverige : 1458382

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 26

Bredd (mm.) : 26

Djup (mm.) : 20

Material :

Material : EPDM

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP67

Brandklassning : UL 94 HB

Produkten är associerad med följande kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 8-13

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

FEM 8-13

Fibox
3545080_FEM_8-13_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 8-13

Produktnummer : 3545080

Beskrivning : för kabel 8-13 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M20

EAN-nummer : 6418074035448

El. number :

  • Danmark : 8213001021
  • Sverige : 1458382
fem_epdm
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 26 26 20
Material :
Material : EPDM
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB