Skip to content
  
Previous slide
FEM 10-14/PG 16 product image 1
Next slide
FEM 10-14/PG 16 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 10-14/PG 16

FEM 10-14/PG 16 3545081

Mått 28 x 28 x 22

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545081

Beskrivning : för kabel 10-14 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, PG16

Förpackning : 50

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074035455

Elnummer Danmark : 8213001034

Elnummer Sverige : 1458383

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 28

Bredd (mm.) : 28

Djup (mm.) : 22

Material :

Material : EPDM

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP67

Brandklassning : UL 94 HB

Produkten är associerad med följande kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 10-14/PG 16

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

FEM 10-14/PG 16

Fibox
3545081_FEM_10-14Pg_16_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 10-14/PG 16

Produktnummer : 3545081

Beskrivning : för kabel 10-14 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, PG16

EAN-nummer : 6418074035455

El. number :

  • Danmark : 8213001034
  • Sverige : 1458383
fem_epdm
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 28 28 22
Material :
Material : EPDM
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB