Skip to content
  
Previous slide
FEM 15-20 product image 1
Next slide
FEM 15-20 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 15-20

FEM 15-20 3545083

Mått 39 x 39 x 25

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545083

Beskrivning : för kabel 15-20 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M32

Förpackning : 25

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074035479

Elnummer Danmark : 8213001050

Elnummer Sverige : 1458385

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 39

Bredd (mm.) : 39

Djup (mm.) : 25

Material :

Material : EPDM

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP67

Brandklassning : UL 94 HB

Produkten är associerad med följande kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 15-20

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

FEM 15-20

Fibox
3545083_FEM_15-20_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 15-20

Produktnummer : 3545083

Beskrivning : för kabel 15-20 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M32

EAN-nummer : 6418074035479

El. number :

  • Danmark : 8213001050
  • Sverige : 1458385
fem_epdm
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 39 39 25
Material :
Material : EPDM
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB