Skip to content
  
Previous slide
FEM 19-28 product image 1
Next slide
FEM 19-28 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM 19-28

FEM 19-28 3545084

Mått 49 x 49 x 30

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545084

Beskrivning : för kabel 19-28 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M40

Förpackning : 25

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074035486

Elnummer Danmark : 8213001063

Elnummer Sverige : 1458386

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 49

Bredd (mm.) : 49

Djup (mm.) : 30

Material :

Material : EPDM

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP67

Brandklassning : UL 94 HB

Produkten är associerad med följande kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM 19-28

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

FEM 19-28

Fibox
3545084_FEM_19-28_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM 19-28

Produktnummer : 3545084

Beskrivning : för kabel 19-28 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M40

EAN-nummer : 6418074035486

El. number :

  • Danmark : 8213001063
  • Sverige : 1458386
fem_epdm
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 49 49 30
Material :
Material : EPDM
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB