Cable management / Membrane cable glands / FEM 27-35
FEM 27-35 3545085
Mått 61 x 61 x 35
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3545085
Beskrivning : för kabel 27-35 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M50
Förpackning : 25
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074035530
Elnummer Danmark : 8213001076
Elnummer Sverige : 1458387
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 61
Bredd (mm.) : 61
Djup (mm.) : 35
Material : EPDM
Täthetsklass (EN 60529): IP67
Brandklassning : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 27-35
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FEM 27-35


Sample image
Order symbol : FEM 27-35
Produktnummer : 3545085
Beskrivning : för kabel 27-35 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M50
EAN-nummer : 6418074035530
El. number :
- Danmark : 8213001076
- Sverige : 1458387

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 61 | 61 | 35 |
Material : | |
---|---|
Material : | EPDM |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)