Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9

FEM-C 5-9 3545089

Mått 21 x 21 x 18

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545089

Beskrivning : för kabel 5-9 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M16

Förpackning : 50

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074035578

Elnummer Danmark : 8213001102

Elnummer Sverige : 1458371

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 21

Bredd (mm.) : 21

Djup (mm.) : 18

Material :

Material : EPDM

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP67

Brandklassning : UL 94 HB

Produkten är associerad med följande kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

FEM-C 5-9

Fibox

Sample image

Order symbol : FEM-C 5-9

Produktnummer : 3545089

Beskrivning : för kabel 5-9 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M16

EAN-nummer : 6418074035578

El. number :

  • Danmark : 8213001102
  • Sverige : 1458371
fem_cr
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 21 21 18
Material :
Material : EPDM
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB