Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 8-13
FEM-C 8-13 3545090
Mått 26 x 26 x 20
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3545090
Beskrivning : för kabel 8-13 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M20
Förpackning : 50
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074035585
Elnummer Danmark : 8213001115
Elnummer Sverige : 1458372
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 26
Bredd (mm.) : 26
Djup (mm.) : 20
Material : EPDM
Täthetsklass (EN 60529): IP67
Brandklassning : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 8-13
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FEM-C 8-13


Sample image
Order symbol : FEM-C 8-13
Produktnummer : 3545090
Beskrivning : för kabel 8-13 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M20
EAN-nummer : 6418074035585
El. number :
- Danmark : 8213001115
- Sverige : 1458372

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 26 | 26 | 20 |
Material : | |
---|---|
Material : | EPDM |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)