Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 11-17

FEM-C 11-17 3545092

Mått 31 x 31 x 22

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545092

Beskrivning : för kabel 11-17 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M25

Förpackning : 50

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074035608

Elnummer Danmark : 8213001131

Elnummer Sverige : 1458374

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 31

Bredd (mm.) : 31

Djup (mm.) : 22

Material :

Material : EPDM

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP67

Brandklassning : UL 94 HB

Produkten är associerad med följande kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 11-17

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

FEM-C 11-17

Fibox

Sample image

Order symbol : FEM-C 11-17

Produktnummer : 3545092

Beskrivning : för kabel 11-17 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M25

EAN-nummer : 6418074035608

El. number :

  • Danmark : 8213001131
  • Sverige : 1458374
fem_cr
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 31 31 22
Material :
Material : EPDM
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB