Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 15-20
FEM-C 15-20 3545093
Mått 39 x 39 x 25
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3545093
Beskrivning : för kabel 15-20 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M32
Förpackning : 25
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074035615
Elnummer Danmark : 8213001144
Elnummer Sverige : 1458375
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 39
Bredd (mm.) : 39
Djup (mm.) : 25
Material : EPDM
Täthetsklass (EN 60529): IP67
Brandklassning : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 15-20
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FEM-C 15-20


Sample image
Order symbol : FEM-C 15-20
Produktnummer : 3545093
Beskrivning : för kabel 15-20 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M32
EAN-nummer : 6418074035615
El. number :
- Danmark : 8213001144
- Sverige : 1458375

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 39 | 39 | 25 |
Material : | |
---|---|
Material : | EPDM |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)