Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 19-28
FEM-C 19-28 3545094
Mått 49 x 49 x 30
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3545094
Beskrivning : för kabel 19-28 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M40
Förpackning : 25
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074035622
Elnummer Danmark : 8213001157
Elnummer Sverige : 1458376
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 49
Bredd (mm.) : 49
Djup (mm.) : 30
Material : EPDM
Täthetsklass (EN 60529): IP67
Brandklassning : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 19-28
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FEM-C 19-28


Sample image
Order symbol : FEM-C 19-28
Produktnummer : 3545094
Beskrivning : för kabel 19-28 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M40
EAN-nummer : 6418074035622
El. number :
- Danmark : 8213001157
- Sverige : 1458376

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 49 | 49 | 30 |
Material : | |
---|---|
Material : | EPDM |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)