Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 27-35 product image 1
Next slide
FEM-C 27-35 thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 27-35

FEM-C 27-35 3545095

Mått 61 x 61 x 35

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545095

Beskrivning : för kabel 27-35 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M50

Förpackning : 25

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074035639

Elnummer Danmark : 8213001160

Elnummer Sverige : 1458377

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 61

Bredd (mm.) : 61

Djup (mm.) : 35

Material :

Material : EPDM

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP67

Brandklassning : UL 94 HB

Produkten är associerad med följande kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 27-35

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

FEM-C 27-35

Fibox
3545095_FEM-C_27-35_cable_gland_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : FEM-C 27-35

Produktnummer : 3545095

Beskrivning : för kabel 27-35 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M50

EAN-nummer : 6418074035639

El. number :

  • Danmark : 8213001160
  • Sverige : 1458377
fem_cr
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 61 61 35
Material :
Material : EPDM
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB