Cable management / Membrane cable glands / FEM 34-45
FEM 34-45 3545103
Mått 74 x 74 x 40
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3545103
Beskrivning : för kabel 34-45 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M63
Förpackning : 10
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074070852
Elnummer Danmark : 8213001089
Elnummer Sverige : 1458388
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 74
Bredd (mm.) : 74
Djup (mm.) : 40
Material : EPDM
Täthetsklass (EN 60529): IP67
Brandklassning : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 34-45
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FEM 34-45


Sample image
Order symbol : FEM 34-45
Produktnummer : 3545103
Beskrivning : för kabel 34-45 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M63
EAN-nummer : 6418074070852
El. number :
- Danmark : 8213001089
- Sverige : 1458388

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 74 | 74 | 40 |
Material : | |
---|---|
Material : | EPDM |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)