Skip to content
  
Previous slide
Next slide

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 34-45

FEM-C 34-45 3545104

Mått 74 x 74 x 40

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545104

Beskrivning : för kabel 34-45 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M63

Förpackning : 10

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074070869

Elnummer Danmark : 8213001173

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 74

Bredd (mm.) : 74

Djup (mm.) : 40

Material :

Material : EPDM

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP67

Brandklassning : UL 94 HB

Produkten är associerad med följande kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 34-45

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

FEM-C 34-45

Fibox

Sample image

Order symbol : FEM-C 34-45

Produktnummer : 3545104

Beskrivning : för kabel 34-45 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M63

EAN-nummer : 6418074070869

El. number :

  • Danmark : 8213001173
fem_cr
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 74 74 40
Material :
Material : EPDM
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB