Cable management / Membrane cable glands / FEM 4-7 L
FEM 4-7 L 3545278
Mått 20 x 20 x 13
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3545278
Beskrivning : för kabel 4-7 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M12
Förpackning : 50
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074070449
Elnummer Danmark : 8212054419
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 20
Bredd (mm.) : 20
Djup (mm.) : 13
Material : EPDM
Täthetsklass (EN 60529): IP67
Brandklassning : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 4-7 L
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FEM 4-7 L


Sample image
Order symbol : FEM 4-7 L
Produktnummer : 3545278
Beskrivning : för kabel 4-7 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M12
EAN-nummer : 6418074070449
El. number :
- Danmark : 8212054419

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 20 | 20 | 13 |
Material : | |
---|---|
Material : | EPDM |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)