Cable management / Membrane cable glands / FEM 5-9 L
FEM 5-9 L 3545279
Mått 21 x 21 x 18
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3545279
Beskrivning : för kabel 5-9 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M16
Förpackning : 50
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074070456
Elnummer Danmark : 8212054422
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 21
Bredd (mm.) : 21
Djup (mm.) : 18
Material : EPDM
Täthetsklass (EN 60529): IP67
Brandklassning : UL 94 HB
Cable management / Membrane cable glands / FEM 5-9 L
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FEM 5-9 L


Sample image
Order symbol : FEM 5-9 L
Produktnummer : 3545279
Beskrivning : för kabel 5-9 mm
Anmärkningar : Kabelgenomföring, M16
EAN-nummer : 6418074070456
El. number :
- Danmark : 8212054422

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 21 | 21 | 18 |
Material : | |
---|---|
Material : | EPDM |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 HB |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)