Skip to content
  
Previous slide
FEM-C 5-9 L product image 1
Next slide
FEM-C 5-9 L thumbnail image 1

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9 L

FEM-C 5-9 L 3545289

Mått 21 x 21 x 18

  • IP67
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3545289

Beskrivning : för kabel 5-9 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M16

Förpackning : 50

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074070579

Elnummer Danmark : 8212054448

ETIM : EC002620

Mått :

Höjd (mm.) : 21

Bredd (mm.) : 21

Djup (mm.) : 18

Material :

Material : EPDM

Klassificeringar :

Täthetsklass (EN 60529): IP67

Brandklassning : UL 94 HB

Produkten är associerad med följande kataloger :

Cable management / Membrane cable glands / FEM-C 5-9 L

Måttritningar
CAD-filer
FAQ (Vanliga Frågor)

FEM-C 5-9 L

Fibox
3545289_FEM-C_5-9_New_Long_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FEM-C 5-9 L

Produktnummer : 3545289

Beskrivning : för kabel 5-9 mm

Anmärkningar : Kabelgenomföring, M16

EAN-nummer : 6418074070579

El. number :

  • Danmark : 8212054448
fem_cr
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 21 21 18
Material :
Material : EPDM
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP67;
electrical_insulation : Inte isolerad
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB