Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12
MFM 8-12 3546151
Mått 58 x 58 x 20
- IP67
Teknisk data
Produktnummer : 3546151
Beskrivning : för kabel 3x6-10 mm+3x10-14 mm
Anmärkningar : Multifem, M50
Förpackning : 10
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074036803
Elnummer Danmark : 8213001186
Elnummer Sverige : 2276320
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 58
Bredd (mm.) : 58
Djup (mm.) : 20
Material : EPDM
Täthetsklass (EN 60529): IP67
Cable management / Membrane cable glands / MFM 8-12
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MFM 8-12


Sample image
Order symbol : MFM 8-12
Produktnummer : 3546151
Beskrivning : för kabel 3x6-10 mm+3x10-14 mm
Anmärkningar : Multifem, M50
EAN-nummer : 6418074036803
El. number :
- Danmark : 8213001186
- Sverige : 2276320
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 58 | 58 | 20 |
Material : | |
---|---|
Material : | EPDM |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP67; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)