Flänsar med packning och monteringstillbehör


Cable management / Metric flange plates / MB 10890 SET
MB 10890 SET 3590890
Mått 216 x 85 x 10
Innehåller : Flänsar med packning och monteringstillbehör
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3590890
Beskrivning : Inkl. MB 10670+MK 10438
Anmärkningar : Set, Storlek 2
Förpackning : 6
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074051790
Elnummer Danmark : 8212054639
Elnummer Sverige : 2650022
ETIM : EC000211
Höjd (mm.) : 216
Bredd (mm.) : 85
Djup (mm.) : 10
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : EPDM
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Cable management / Metric flange plates / MB 10890 SET
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MB 10890 SET


Sample image
Order symbol : MB 10890 SET
Produktnummer : 3590890
Beskrivning : Inkl. MB 10670+MK 10438
Anmärkningar : Set, Storlek 2
EAN-nummer : 6418074051790
El. number :
- Danmark : 8212054639
- Sverige : 2650022
Innehåller : Flänsar med packning och monteringstillbehör

Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 216 | 85 | 10 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Förpackningsmaterial : | EPDM |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)