Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 2 Flange gasket
FG SIZE 2 Flange gasket 3510947
Mått 217 x 85 x 2
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 3510947
Beskrivning : Flange gasket
Anmärkningar : size 2
Förpackning : 10
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074316981
Elnummer Danmark : 8212049961
Elnummer Sverige : 2600080
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 217
Bredd (mm.) : 85
Djup (mm.) : 2
Material : EPDM
Förpackningsmaterial : FOAM
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 2 Flange gasket
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FG SIZE 2 Flange gasket


Sample image
Order symbol : FG SIZE 2 Flange gasket
Produktnummer : 3510947
Beskrivning : Flange gasket
Anmärkningar : size 2
EAN-nummer : 6418074316981
El. number :
- Danmark : 8212049961
- Sverige : 2600080
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 217 | 85 | 2 |
Material : | |
---|---|
Material : | EPDM |
Förpackningsmaterial : | FOAM |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)