Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 1 Flange gasket
FG SIZE 1 Flange gasket 3510979
Mått 140 x 49 x 2
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 3510979
Beskrivning : Flange gasket
Anmärkningar : size 1
Förpackning : 10
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074319579
Elnummer Danmark : 8212049958
Elnummer Sverige : 2600079
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 140
Bredd (mm.) : 49
Djup (mm.) : 2
Material : EPDM
Förpackningsmaterial : FOAM
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Cable management / Plate connectors and gaskets / FG SIZE 1 Flange gasket
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FG SIZE 1 Flange gasket


Sample image
Order symbol : FG SIZE 1 Flange gasket
Produktnummer : 3510979
Beskrivning : Flange gasket
Anmärkningar : size 1
EAN-nummer : 6418074319579
El. number :
- Danmark : 8212049958
- Sverige : 2600079
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 49 | 2 |
Material : | |
---|---|
Material : | EPDM |
Förpackningsmaterial : | FOAM |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)