Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32
GPA M32 7016404
Mått 50 x 42 x 42
- IP68
Teknisk data
Produktnummer : 7016404
Beskrivning : för kabel 15-21 mm
Anmärkningar : Förskruvning (IP 68 - 5 bar), M32x1,5
Förpackning : 25
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074054883
Elnummer Danmark : 8213003485
ETIM : EC000441
Höjd (mm.) : 50
Bredd (mm.) : 42
Djup (mm.) : 42
Material : Polyamide
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP68
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M32
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
GPA M32


Sample image
Order symbol : GPA M32
Produktnummer : 7016404
Beskrivning : för kabel 15-21 mm
Anmärkningar : Förskruvning (IP 68 - 5 bar), M32x1,5
EAN-nummer : 6418074054883
El. number :
- Danmark : 8213003485
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 42 | 42 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)