Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50
GPA M50 7016406
Mått 62 x 64 x 64
- IP68
Teknisk data
Produktnummer : 7016406
Beskrivning : för kabel 27-35 mm
Anmärkningar : Förskruvning (IP 68 - 5 bar), M50x1,5
Förpackning : 5
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074054906
Elnummer Danmark : 8213003540
ETIM : EC000441
Höjd (mm.) : 62
Bredd (mm.) : 64
Djup (mm.) : 64
Material : Polyamide
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Täthetsklass (EN 60529): IP68
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M50
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
GPA M50

Sample image
Order symbol : GPA M50
Produktnummer : 7016406
Beskrivning : för kabel 27-35 mm
Anmärkningar : Förskruvning (IP 68 - 5 bar), M50x1,5
EAN-nummer : 6418074054906
El. number :
- Danmark : 8213003540
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 62 | 64 | 64 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Helt isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | UL 746C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)