Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-B
GPA M20-B 7016410
Mått 6 x 31 x 31
Teknisk data
Produktnummer : 7016410
Beskrivning : M20x1,5
Anmärkningar : Kontramutter
Förpackning : 100
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074054944
Elnummer Danmark : 8213003430
ETIM : EC000441
Höjd (mm.) : 6
Bredd (mm.) : 31
Djup (mm.) : 31
Material : Polyamide
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M20-B
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
GPA M20-B


Sample image
Order symbol : GPA M20-B
Produktnummer : 7016410
Beskrivning : M20x1,5
Anmärkningar : Kontramutter
EAN-nummer : 6418074054944
El. number :
- Danmark : 8213003430
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 6 | 31 | 31 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)