Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12-L
GPA M12-L 7016533
Mått 38 x 17 x 17
- IP68
Teknisk data
Produktnummer : 7016533
Beskrivning : för kabel 3-6 mm
Anmärkningar : Förskruvning (IP 68 - 5 bar), M12x1,5
Förpackning : 100
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074056337
Elnummer Danmark : 8213003388
ETIM : EC000441
Höjd (mm.) : 38
Bredd (mm.) : 17
Djup (mm.) : 17
Material : Polyamide
Täthetsklass (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M12-L
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
GPA M12-L


Sample image
Order symbol : GPA M12-L
Produktnummer : 7016533
Beskrivning : för kabel 3-6 mm
Anmärkningar : Förskruvning (IP 68 - 5 bar), M12x1,5
EAN-nummer : 6418074056337
El. number :
- Danmark : 8213003388
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 38 | 17 | 17 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)