Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-L
GPA M25-L 7016536
Mått 50 x 33 x 33
- IP68
Teknisk data
Produktnummer : 7016536
Beskrivning : för kabel 11-17 mm
Anmärkningar : Förskruvning (IP 68 - 5 bar), M25x1,5
Förpackning : 50
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074056368
Elnummer Danmark : 8213003472
ETIM : EC000441
Höjd (mm.) : 50
Bredd (mm.) : 33
Djup (mm.) : 33
Material : Polyamide
Täthetsklass (EN 60529): IP68
Cable management / Polyamide cable glands / GPA M25-L
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
GPA M25-L


Sample image
Order symbol : GPA M25-L
Produktnummer : 7016536
Beskrivning : för kabel 11-17 mm
Anmärkningar : Förskruvning (IP 68 - 5 bar), M25x1,5
EAN-nummer : 6418074056368
El. number :
- Danmark : 8213003472
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 50 | 33 | 33 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polyamide |
Klassificeringar : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP68; |
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)