Skip to content
  
Previous slide
PC 17/16-LC3 product image 1
Next slide
PC 17/16-LC3 thumbnail image 1
PC 17/16-LC3 thumbnail image 4
PC 17/16-LC3 thumbnail image 1
PC 17/16-LC3 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-LC3

PC 17/16-LC3 7520104

Mått 166 x 160 x 80

  • IP66; IP67; IK07
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 7520104

Beskrivning : Ej lock till större delen

Anmärkningar : Reglerkapsling, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074039309

Elnummer Danmark : 8212016635

Elnummer Sverige : 7520104

ETIM : EC000261

Mått :

Höjd (mm.) : 166

Bredd (mm.) : 160

Djup (mm.) : 80

Material :

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : TPE

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringar :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 17/16 L / PC 17/16-LC3

CAD-filer
Certifikat och deklarationer
FAQ (Vanliga Frågor)

PC 17/16-LC3

Fibox
7520104_PC_17_16_LC3 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 17/16-LC3

Produktnummer : 7520104

Beskrivning : Ej lock till större delen

Anmärkningar : Reglerkapsling, PC

EAN-nummer : 6418074039309

El. number :

  • Danmark : 8212016635
  • Sverige : 7520104
CM17_16L-3
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 166 160 80
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
FP 17/16 Front plate (aluminium), for enclosures:
MP 17/16 Mounting plate, for enclosures:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Frame of PC front plate, for enclosures:
(166 x 106 x 16)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc